1.7139 Utrjeno jeklo
| Št. materiala | 1.7139 |
| US-standard (AISI) | 5115 |
| Kratek naziv | 16MnCrS5 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Utrjeno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,14–0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00–1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020–0,040 Cr: 0,80–1,10 |
| Gostota [g/cm³] | 7,76 |
Meja raztezanja | ≥ 635 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 9 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | - |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.